17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 テントチューブ 100m巻 81T22

岡田 テントチューブ 100m巻

通常単価(税別)
15,931
税込単価
17,524
通常出荷日:7日目

【用途】・袋縫いしたシートと一緒にバー等に差込む。【商品仕様】・品名:テントチューブ100m巻・寸法(...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • トラスココード
    127-6848
  • JANコード
    4909055481221
  • 質量(g)
    2350.000
  • 材質1
    樹脂

型番:

81T22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81T22の仕様・寸法情報

種類
関連部品
トラスココード
127-6848
JANコード
4909055481221
質量(g)
2350.000
材質1
樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
81T22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,931
( 17,524 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・袋縫いしたシートと一緒にバー等に差込む。
【商品仕様】
・品名:テントチューブ100m巻
・寸法(mm):780.0×780.0×50.0
・JANコード:4909055481221
・トラスココード:127-6848
・質量:2350g
【材質/仕上】
・樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 テントチューブ 100m巻の型番81T22のページです。 型番81T22に関する仕様情報を記載しております。
岡田 テントチューブ 100m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 テントチューブ 100m巻
スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】5000mm
岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】5000mm
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】2500mm
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】4000mm
メーカー岡田装飾金物スワロン岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格15,93115,89315,66014,6686,37511,083
通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品カーテン関連部品関連部品関連部品関連部品
トラスココード127-6848-----
JANコード4909055481221-----
質量(g)2350.000-----
材質1樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト