メカニカル部品技術窓口

確定しました

コードシールソフト(オーバル形) 幅3mm

型番:

7GS66A030030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7GS66A030030の仕様・寸法情報

種類
ひも状ガスケット・グランドパッキン
材質
[樹脂] PTFE
厚さ(mm)
1.5
トラスココード
850-5341
長さ(m)
30mm
-
-

商品情報

コードシール(ソフト)

バルカー製品番号 7GS66A

断面図

断面図

  • コードシール(ソフト)は、PTFE の優れた耐薬品・耐熱性をそのまま生かし柔軟でかつ強じん性に富むように改質したマシュマロ状のサイズフリー シール材。
  • PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材。
  • 断面オーバル形で、作業性を良くするために粘着材を付けた、ひも状の製品。

使用可能範囲

温度(℃)圧力(Mpa)気体圧力(Mpa)液体
-240~+2602.05.0

制作寸法

呼び寸法<幅>(mm)厚さ(mm)長さ(m)
31.530
フランジの呼び寸法
~500A500~1000A1000~1500A1500A~
コードシール(ソフト)の呼び寸法
3~96~129~1212~20

選定サポート情報

  • フランジ面が良好であれば、断面の小さいサイズほど高圧のシールが可能。
  • コードシール(ソフト)No.7GS66Aの締付け後の幅は、呼び寸法の約1.5~2.5倍になりますので、使用されるガスケット接触面幅の半分程度以下の製品を使用。
  • フランジの呼び寸法に対するコードシール(ソフト)No.7GS66Aの呼び寸法は、表(フランジの呼び寸法とコードシール(ソフト)の呼び寸法(幅))を目安に。

用途

  • フランジ面の仕上げが悪い・歪みが大きい・締付力が不足がちな大口径機器などのガスケット。
  • FRP・グラスライニング・樹脂ライニング・ゴムライニング・セラミックまたは不浸透性黒鉛などの、塔・槽・釜・熱交換器・圧力容器などのガスケット。
  • ダクトフランジ・配管フランジのガスケット。
  • バルブ用グランドパッキン。

設計および使用時の注意事項

注意・禁止事項

  • ガスケットに十分な締付面圧が与えられるだけのボルト本数とボルト太さ、ならびにガスケット寸法を決定し、均一な締付面圧の分布になるような構造としてください。
  • 内圧負荷時にフランジがローテーションの起こりにくい構造と材料、寸法としてください。
  • 継手部に無理な熱応力や配管応力のかかる設計は避けてください。
  • フランジ部にドレンやスケールなどのたまらないような配管設計にしてください。
  • 継手部に振動が伝わらないように配慮してください。
  • 弾力性のある中芯材を使用することでバルフロン(PTFE)のコールドフローを改善していますが、長時間の使用や熱サイクルがあるとボルトが緩むことがあります。定期的にボルトの緩みが無いか確認し、適正な締付力が負荷できる箇所に使用してください。
  • チタン製フランジに装着するときは、取扱う流体に塩素イオンが含まれているかどうかを確認してください。微量の塩素イオンでも、ガスケットに接するチタン表面に隙間腐食を発生させることがあります。これを防ぐにはチタンパラジウム合金のご使用をお奨めします。
  • バルカーNo.N7035シリーズは内径の断面が角形になっていますのでフランジの内径寸法を合わせれば、液だまりの防止に有効です。フランジの内径寸法に合わせてガスケット寸法を設定することができますので、ご相談ください。
  • 樹脂、ガラス、および硬質ゴムライニングフランジはJIS等の規格フランジでも、内径やガスケット接面外径寸法が規格と異なります。各フランジ寸法に合ったガスケット寸法を設定することが必要ですので、ご相談ください。また、ジョイントシートなどの中芯材に波型金属板を併用した製品もありますので、ご相談ください。

注意・禁止事項

  • フランジと配管との直角度を高めてください。
  • 相対するフランジの軸差を是正してください。
  • フランジの変形の有無を調べてください。
  • 既設装置や配管の継手部でガスケットのみを交換するときは接合面をきれいに掃除し、傷の有無を調べ、もしあれば補修してください。
  • フランジ面の錆を落とし、凹部を補修してください。
  • 装着までの保管時や装着作業時にガスケットを傷めないように注意してください。

注意・禁止事項

  • ガスケットとフランジの間に異物をかみこまないよう、清浄な作業現場で装着を行ってください。
  • ガスケットペーストを使用する場合には「ニューバルフロンペースト」を使用し、塗布量はできるだけ薄く、均一に塗布してください。また塗布後はゴミ等が付着しやすいので特に取扱いに注意してください。
  • フランジボルトは、それぞれ4~5回に分けて徐々に強く締めていき、最後に全体が均等になるように締付けてください。
  • バルフロン(PTFE)外被が滑りやすいため、締付け時に過大な締付力で締付けたり、片締めがあると、圧縮破壊を生じることがあります。特に小口径ほどその傾向が大きいためガスケット面圧は49.0MPaを超えないように注意して締付けてください。
  • ガスケットの交換時にフランジ間の間隔がせまいと、平面座の外径部分やフランジの内径部分にバルフロン(PTFE)外被がぶつかり、めくれ上がったまま締め付けられ、漏洩の原因になることあります。めくれ防止品として、バルフロン(PTFE)外被材の外径部を融着した製品がありますのでご相談ください。
  • ガスケットの締付け後、中芯材に含まれていた空気が外側に出てくることがあります。石けん水を使用して漏洩を確認する場合、漏れと間違いやすいので注意が必要です。しばらく放置した後に漏洩の確認をすることをお奨めいたします。
  • 締付力が不足していると、気密テスト時の石けん水や雨水が浸透してフェルトシートが軟化し、ガスケットから外へ押し出されることがあります。この場合、ガスケット面圧が低下し、漏れが生じることがあります。
  • ロードアップまたは再スタートの場合には必ず増締めを行ってください。
  • 一度漏洩したガスケットをそのまま増締めしても漏れがとまらないときは新しいガスケットと交換してください。

注意・禁止事項

  • 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
  • 保管箇所は高温や多湿、腐食性環境を避け、ほこりのない清浄な場所を選定してください
  • ガスケットを釘などに引っ掛けて吊るすと、破損、永久変形の原因となるため、なるべく缶に入れるかポリエチレン袋に包んで紙箱にしまってください。
  • 大寸法のガスケットは丸めずに大きめの平板にはさみ水平においてください。
  • フェルトシートは液に濡れると圧縮破壊強度が低下します。ポリエチレン袋などに入れて保管し、濡れた状態で締め付けないでください。

型番リスト

表示件数
型番
7GS66A030030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,443
( 26,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔軟でかつ強じん性に富みマシュマロ状のサイズフリーシール材。
【特長】
・PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状タイプ。
・耐薬品性、耐熱性に優れる。
・断面オーバル形で、作業性を良くするために粘着材を付けている。
【用途】
・フランジ面の仕上げが悪い、歪が大きい、締付力が不足する大口径機器等のフランジガスケットに最適。
・GL・樹脂・ゴムライニング等の塔、槽、釜、熱交換機・圧力容器等のガスケットに最適。
・ダクトフランジ用ガスケットに便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードシールソフト(オーバル形) 幅3mmの型番7GS66A030030のページです。 型番7GS66A030030に関する仕様情報を記載しております。
コードシールソフト(オーバル形) 幅3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードシールソフト(オーバル形) 幅3mm
ソフトふっ素樹脂 FFパッキン S-PTFE
JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット 内外輪付(クリーンタイト)
JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット 内外輪付(ブラックタイト)
JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット JIS管フランジ用 外輪付(クリーンタイト)
ブラックハイパーガスケット 呼び径32/50/80/100/125/150/200
メーカー日本バルカーアキツ(旧:亜木津工業)日本バルカー日本バルカー日本バルカー日本バルカー
通常価格24,443636 -858 -1,435 -590 -1,272 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類ひも状ガスケット・グランドパッキンシートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)
材質PTFEPTFEセミメタルセミメタルセミメタルPTFE
厚さ(mm)1.534.54.54.51.5
トラスココード850-5341-----
長さ(m)30mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト