17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

7号ガイドレール 1820 7GR1820

7号ガイドレール 1820

  • 種類
    ガイドレール
  • 全長
    1820mm
  • A
    69mm
  • B
    91mm
  • 板厚
    3.2mm
  • JANコード
    4968957402178
  • トラスココード
    849-6847
  • 入数
    1本
  • 質量(g)
    9800
  • 材質1
    スチール(SPHC)

型番:

7GR1820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7GR1820の仕様・寸法情報

種類
ガイドレール
全長
1820mm
A
69mm
B
91mm
板厚
3.2mm
JANコード
4968957402178
トラスココード
849-6847
入数
1本
質量(g)
9800
材質1
スチール(SPHC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
7GR1820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,143
( 11,157 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドローラー用の軌道です
【用途】
・戸車が走行するためのレールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7号ガイドレール 1820の型番7GR1820のページです。 型番7GR1820に関する仕様情報を記載しております。
7号ガイドレール 1820のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7号ガイドレール 1820
7号ハンガーレール
7号リップガイドレール
7号ドアハンガー用金具
アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバー
ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格10,14327,009 -12,212 -5,820 -9,0959,543
通常出荷日18日目8日目8日目4日目4日目4日目
種類ガイドレールハンガーレールガイドレールハンガー・レール用金具ガイドレール-
全長1820mm-----
A69mm-----
B91mm-----
板厚3.2mm4.5mm3.2mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト