17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

72H22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

72H22の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
72H22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,466
( 1,613 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:のれんシートハンガー W200用 ステンレス
・JANコード:4909055492227
・トラスココード:127-6805
・質量:156g
【材質/仕上】
・ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 のれんシートハンガー W200用 ステンレスの型番72H22のページです。 型番72H22に関する仕様情報を記載しております。
岡田 のれんシートハンガー W200用 ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 のれんシートハンガー W200用 ステンレス
岡田 のれんシートフレーム【Bタイプ】 ステンレス
スワロン ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー
アキレス ミエールライン用ハンガー300W用
スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガー
スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物スワロンアキレススワロンスワロン
通常価格1,4668,965606942657531
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品カーテン関連部品カーテン関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト