17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エクシール ハイパーゲルシート 硬度65 500×500X3.0透明 7030

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エクシール ハイパーゲルシート 硬度65 500×500X3.0透明

販売終了

型番

7030

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高いエネルギー吸収性があります。
・耐久性と強度を兼ね備え衝撃の90%以上を吸収します。
・周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。
・一般的なゴムより柔らかい素材です。
【用途】
・衝撃吸収ダンパーなどの緩衝用途。
・機械や精密機器、測定機器の防振。
【商品仕様】
・厚さ(mm):3.0
・色:透明
・幅(mm):500
・長さ(mm):500
・硬度:アスカーC65
・JANコード:4514851005054
・トラスココード:806-6965

指定中の仕様・寸法情報

種類
[防振シート・パッド] 防振シート・パッド
材質
ゲル(シリコーン)
接続形状
穴なし
高さH・厚さT(mm)
3

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト