17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 6号ドアハンガー用エプロン 6AP

ダイケン 6号ドアハンガー用エプロン

通常単価(税別)
6,9565,520
税込単価
7,6526,072
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・木製の扉と車をつなぐ金具です。・W3/8×100皿ボルト・特殊ナット付です。【商品仕様】・W...

詳細を確認

    型番:

    6AP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6APの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6AP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,9565,520
    ( 6,072 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・木製の扉と車をつなぐ金具です。
    ・W3/8×100皿ボルト・特殊ナット付です。
    【商品仕様】
    ・W3/8×100皿ボルト・特殊ナット付
    ・G(mm):60~85
    ・M(mm):75
    ・N(mm):70
    ・Q(mm):13
    ・F(mm):180
    ・ダイケン 6号ドアハンガー用エプロン
    ・JANコード:4968957401980
    ・トラスココード:849-6826
    ・質量:2.2kg
    【材質/仕上】
    ・板:スチール(SPHC)
    ・ボルト:スチール(SWCH)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 6号ドアハンガー用エプロンの型番6APのページです。 型番6APに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 6号ドアハンガー用エプロンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 6号ドアハンガー用エプロン
    6号ドアハンガー用金具
    6号ハンガーレール
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロン
    3号ドアハンガー用金具
    2号ドアハンガー用金具
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格6,9563,918 -21,180 -1,4403,413 -5,470 -
    通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト