メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ サニタリーボールバルブ

カクダイ サニタリーボールバルブ 69131A
通常単価(税別)
44,939
税込単価
49,433
通常出荷日:7日目

【特長】・ハンドルロック機構付き・ボルト締付構造の為、配管したままで分解、洗浄できます。・品番のうしろ...

詳細を確認

型番:

69131A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

69131Aの仕様・寸法情報

種類
継手
継手 形状
ストレート
同径・異径
同径
同種・異種
同種
接続部 形態
ヘルールxヘルール
外径呼び 1(範囲)
~2.0S
継手 材質
[SUS316L] SUS316
外径呼び
1S

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69131A4972353019694807-8830SUS316

型番リスト

表示件数
型番
69131A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,939
( 49,433 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルロック機構付き
・ボルト締付構造の為、配管したままで分解、洗浄できます。
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・サニタリーボールバルブ
・JANコード:4972353019694
・トラスココード:807-8830
・質量:0g
【材質/仕上】
・SUS316

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ サニタリーボールバルブの型番69131Aのページです。 型番69131Aに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ サニタリーボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ サニタリーボールバルブ
カクダイ ブラインドへルール 1S
カクダイ へルールホースアダプター 1S
カクダイ ヘルール外ネジアダプター 1S×13
カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S
カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格44,9393,1329,20411,04016,31814,937
通常出荷日7日目7日目4日目7日目7日目7日目
種類継手関連部品継手継手継手継手
継手 形状ストレート-ストレートストレートレデューサレデューサ
同径・異径同径-同径異径(同心)異径(同心)異径(同心)
同種・異種同種-異種異種同種同種
接続部 形態ヘルールxヘルール-ヘルールxホースアダプタヘルールx管用ねじヘルールxヘルールヘルールxヘルール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました