メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ へルールチーズ 15A

カクダイ へルールチーズ 15A 69107L
通常単価(税別)
41,591
税込単価
45,750
通常出荷日:7日目

【特長】・品番のうしろの( )内は呼【商品仕様】・ヘルールチーズ15A・JANコード:49723530...

詳細を確認

型番:

69107L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

69107Lの仕様・寸法情報

種類
継手
継手 形状
ティー
同径・異径
同径
同種・異種
同種
接続部 形態
ヘルールxヘルール
外径呼び 1(範囲)
~20A
継手 材質
[SUS316L] SUS316L
外径呼び
15A

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69107L4972353012671807-8793SUS316L

型番リスト

表示件数
型番
69107L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,591
( 45,750 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールチーズ15A
・JANコード:4972353012671
・トラスココード:807-8793
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-07:SUS304 691-07:SUS316L

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ へルールチーズ 15Aの型番69107Lのページです。 型番69107Lに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ へルールチーズ 15Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ へルールチーズ 15A
サニタリー継手 3A規格 ブラインドへルール
溶接用異径チーズ
サニタリー継手 MTE-W ミニチーズ
ゼットサニタリー ミニチーズ (ZMTE-W)
ゼットサニタリー ミニへルールエルボ (ZMEL-F)
メーカーカクダイコンサストーステコンサスフジトクフジトク
通常価格41,5913,0445,544 -12,877 -12,294 -13,010 -
通常出荷日7日目5日目2日目〜5日目2日目2日目
種類継手関連部品継手継手ミニ継手ミニ継手
継手 形状ティー-ティーティーチーズ90度 エルボ
同径・異径同径-異径(同心)同径同径同径
同種・異種同種-同種同種同種同種
接続部 形態ヘルールxヘルール-溶接x溶接溶接x溶接溶接x溶接ヘルールxヘルール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト