17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

パイプハンガー

パイプハンガー
通常単価(税別)
4,6525,602
税込単価
5,1176,162
通常出荷日:7日目

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 パイプハンガーです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

69024D【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・パイプハンガー2S
・JANコード:4972353012022
・トラスココード:807-8732
・質量:164.5g
【材質/仕上】
・ステンレス
69024C【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・パイプハンガー1.5S
・JANコード:4972353012015
・トラスココード:807-8731
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス
69024E【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・パイプハンガー2.5S
・JANコード:4972353012039
・トラスココード:807-8733
・質量:181.4g
【材質/仕上】
・ステンレス
69024F【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・パイプハンガー3S
・JANコード:4972353012046
・トラスココード:807-8734
・質量:196.7g
【材質/仕上】
・ステンレス

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・品番のうしろの( )内は呼・パイプハンガー1.5S・JANコード:4972353012015・トラスココード:807-8731・質量:0g【材質/仕上】・ステンレス
1個
・品番のうしろの( )内は呼・パイプハンガー2S・JANコード:4972353012022・トラスココード:807-8732・質量:164.5g【材質/仕上】・ステンレス
1個
・品番のうしろの( )内は呼・パイプハンガー2.5S・JANコード:4972353012039・トラスココード:807-8733・質量:181.4g【材質/仕上】・ステンレス
1個
・品番のうしろの( )内は呼・パイプハンガー3S・JANコード:4972353012046・トラスココード:807-8734・質量:196.7g【材質/仕上】・ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,652
( 5,117 )
7日目
4,751
( 5,226 )
7日目
5,293
( 5,822 )
7日目
5,602
( 6,162 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 パイプハンガーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプハンガー
銅管用 B1型くい込継手 GO-B1型 SLEEVE
銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット
黄銅製 2圧縮リング型式 パワフルロック (プラグユニオン)
銅管用 B型くい込継手 GN型 NUT
銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)
メーカーカクダイフジトクSIN LING(シンリン)フジキンフジトクオンダ製作所
通常価格4,652-43 -114 -430163 -378
通常出荷日7日目3日目8日目〜2日目2日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質ステンレス黄銅製(C3604BD-F) 黄銅黄銅製(C3602B)黄銅製(C3771BE-F)C3604BD(黄銅)
関連部品種類ハンガースリーブナットプラグナットナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト