17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ヘルールガスケット EPDM ツバ付き

ヘルールガスケット EPDM ツバ付き
通常単価(税別)
341391
税込単価
375430
通常出荷日:7日目

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルールガスケットです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類関連部品種類呼径JANコードトラスココード
69018D関連部品ガスケット・シール2S4972353011674807-8687
69018C関連部品ガスケット・シール1.5S4972353011667807-8686

型番リスト

表示件数

外径呼び

JANコード

トラスココード

質量

最小発注数量
1.5S
4972353011667
807-8686
5.2
1個
2S
4972353011674
807-8687
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
341
( 375 )
7日目
391
( 430 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 ヘルールガスケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルールガスケット EPDM ツバ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルールガスケット EPDM ツバ付き
カクダイ ヘルールガスケット 1.5S
カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)
カクダイ パイプハンガー 1S
サニタリーホース
ヘルールガスケット PTFE(ふっ素樹脂)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格341-3762,3524,19669,606 -1,686 -
通常出荷日7日目4日目7日目7日目7日目7日目
種類ガスケットガスケットガスケットクランプ継手ガスケット
外径呼び 1(範囲)~2.0S~2.0S~2.0S~2.0S~2.0S-
材質詳細EPDMNBRPTFE-ホース:シリコンゴム、補強材:ポリエステル糸、ヘルール継手:SUS316LPTFE
仕様ヘルールガスケット-----
付属品ツバ付き-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト