メカニカル部品技術窓口

| 69017C | 【特長】 ・ツバ付き ・品番のうしろの( )内は呼 【商品仕様】 ・ヘルールガスケット1.5S ・JANコード:4972353011612 ・トラスココード:807-8681 【材質/仕上】 ・シリコンゴム |
|---|---|
| 69017D | 【特長】 ・ツバ付き ・品番のうしろの( )内は呼 【商品仕様】 ・ヘルールガスケット2S ・JANコード:4972353011629 ・トラスココード:807-8682 ・質量:0g 【材質/仕上】 ・シリコンゴム |
| 69017E | 【特長】 ・ツバ付き ・品番のうしろの( )内は呼 【商品仕様】 ・ヘルールガスケット2.5S ・JANコード:4972353011636 ・トラスココード:807-8683 ・質量:0g 【材質/仕上】 ・シリコンゴム |
| 69017F | 【特長】 ・ツバ付き ・品番のうしろの( )内は呼 【商品仕様】 ・ヘルールガスケット3S ・JANコード:4972353011643 ・トラスココード:807-8684 ・質量:0g 【材質/仕上】 ・シリコンゴム |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
サニタリー管用継手 ガスケット
4.5通常価格(税別):170円~

大阪サニタリー
ISOヘルールユニオン継手 2Kクランプ CP2Kタイプ
4.4通常価格(税別):1,746円~

大阪サニタリー
ヘルールガスケットB型
4.5通常価格(税別):198円~

大阪サニタリー
ヘルールキャップ(Rcネジ付)
4.4通常価格(税別):1,997円~

大阪サニタリー
溶接式ヘルール
4.3通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
サニタリー管用継手 クランプ 中・高圧用
4.6通常価格(税別):1,700円~

ミスミ
サニタリー管用継手 パイプハンガー
5通常価格(税別):1,340円~

トーステ
小口径パイプハンガー P-HANGER
0通常価格(税別):2,078円~

ミスミ
サニタリー変換継手 オネジタイプ SUS304 フェルールタイプ
5通常価格(税別):4,350円~