メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カクダイ ヘルールガスケット 1.5S

カクダイ ヘルールガスケット 1.5S 69016C
通常単価(税別)
376
税込単価
414
通常出荷日:4日目

【特長】・品番のうしろの( )内は呼【商品仕様】・ヘルールガスケット1.5S・JANコード:49723...

詳細を確認

型番:

69016C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

69016Cの仕様・寸法情報

種類
ガスケット
外径呼び 1(範囲)
~2.0S
外径呼び
1.5S
材質詳細
NBR

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69016C4972353011568807-8676NBR

型番リスト

表示件数
型番
69016C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376
( 414 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット1.5S
・JANコード:4972353011568
・トラスココード:807-8676
・質量:0g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ヘルールガスケット 1.5Sの型番69016Cのページです。 型番69016Cに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ヘルールガスケット 1.5Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ヘルールガスケット 1.5S
カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)
カクダイ パイプハンガー 1S
サニタリーホース
カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S
カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3762,3524,19669,606 -14,93716,318
通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類ガスケットガスケットクランプ継手継手継手
外径呼び 1(範囲)~2.0S~2.0S~2.0S~2.0S~2.0S~2.0S
外径呼び1.5S1S1S1S1.5S-1S2S-1.5S
材質詳細NBRPTFE-ホース:シリコンゴム、補強材:ポリエステル糸、ヘルール継手:SUS316L--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト