メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM

型番:

69015A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

69015Aの仕様・寸法情報

種類
ガスケット
外径呼び 1(範囲)
~2.0S
外径呼び
1S
材質詳細
EPDM

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69015A4972353011490807-8546EPDM

型番リスト

表示件数
型番
69015A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313
( 344 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット1S
・JANコード:4972353011490
・トラスココード:807-8546
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDMの型番69015Aのページです。 型番69015Aに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ヘルールガスケット 1S EPDM
カクダイ ヘルールガスケット 1.5S
カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)
カクダイ パイプハンガー 1S
サニタリーホース
カクダイ ブラインドへルール 1S
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3133762,3524,19669,606 -3,132
通常出荷日7日目4日目7日目7日目7日目7日目
種類ガスケットガスケットガスケットクランプ継手関連部品
外径呼び 1(範囲)~2.0S~2.0S~2.0S~2.0S~2.0S-
外径呼び1S1.5S1S1S1S1S
材質詳細EPDMNBRPTFE-ホース:シリコンゴム、補強材:ポリエステル糸、ヘルール継手:SUS316L-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト