17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 89日以内

カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム

型番:

69014A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

69014Aの仕様・寸法情報

種類
ガスケット
外径呼び 1(範囲)
~2.0S
外径呼び
1S
材質詳細
シリコンゴム

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69014A4972353011445807-8541シリコンゴム

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
69014A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
381
( 419 )
89日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット1S
・JANコード:4972353011445
・トラスココード:807-8541
・質量:0g
【材質/仕上】
・シリコンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴムの型番69014Aのページです。 型番69014Aに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ヘルールガスケット 1S シリコンゴム
カクダイ ヘルールガスケット 1.5S
カクダイ ヘルールガスケット 1S PTFE(ふっ素樹脂)
カクダイ パイプハンガー 1S
サニタリーホース
カクダイ ブラインドへルール 1S
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3813762,3524,19669,606 -3,132
通常出荷日89日目4日目7日目7日目7日目7日目
種類ガスケットガスケットガスケットクランプ継手関連部品
外径呼び 1(範囲)~2.0S~2.0S~2.0S~2.0S~2.0S-
外径呼び1S1.5S1S1S1S1S
材質詳細シリコンゴムNBRPTFE-ホース:シリコンゴム、補強材:ポリエステル糸、ヘルール継手:SUS316L-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト