メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5S

カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5S 69009DXC
通常単価(税別)
19,390
税込単価
21,329
通常出荷日:7日目

【特長】・品番のうしろの( )内は呼【商品仕様】・ヘルール偏芯レデューサー2S×1.5S・JANコード...

詳細を確認

型番:

69009DXC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

69009DXCの仕様・寸法情報

種類
継手
継手 形状
レデューサ
同径・異径
異径(偏心)
同種・異種
同種
接続部 形態
ヘルールxヘルール
外径呼び 1(範囲)
~2.0S
外径呼び2(範囲)
~2.0S
継手 材質
SUS304
外径呼び
2S-1.5S
-
-

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69009DXC4972353011155807-8660SUS304

型番リスト

表示件数
型番
69009DXC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,390
( 21,329 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルール偏芯レデューサー2S×1.5S
・JANコード:4972353011155
・トラスココード:807-8660
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-09:SUS304 691-09:SUS316L

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5Sの型番69009DXCのページです。 型番69009DXCに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5S
カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S
カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S
カクダイ ブラインドへルール 1S
カクダイ へルールホースアダプター 1S
カクダイ ヘルール外ネジアダプター 1S×13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格19,39016,31814,9373,1329,20411,040
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目7日目
種類継手継手継手関連部品継手継手
継手 形状レデューサレデューサレデューサ-ストレートストレート
同径・異径異径(偏心)異径(同心)異径(同心)-同径異径(同心)
同種・異種同種同種同種-異種異種
接続部 形態ヘルールxヘルールヘルールxヘルールヘルールxヘルール-ヘルールxホースアダプタヘルールx管用ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト