メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 溶接へルール 1S

カクダイ 溶接へルール 1S 69001A
通常単価(税別)
2,670
税込単価
2,937
通常出荷日:7日目

【特長】・品番のうしろの( )内は呼【商品仕様】・溶接ヘルール1S・JANコード:4972353010...

詳細を確認

型番:

69001A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

69001Aの仕様・寸法情報

種類
継手
継手 形状
ストレート
同径・異径
同径
同種・異種
異種
接続部 形態
ヘルールx溶接
外径呼び 1(範囲)
~2.0S
継手 材質
SUS304
外径呼び
1S

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
69001A4972353010462807-8608SUS304

型番リスト

表示件数
型番
69001A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,670
( 2,937 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・溶接ヘルール1S
・JANコード:4972353010462
・トラスココード:807-8608
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-01:SUS304 691-01:SUS316L

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 溶接へルール 1Sの型番69001Aのページです。 型番69001Aに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 溶接へルール 1Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 溶接へルール 1S
カクダイ ブラインドへルール 1S
カクダイ へルールホースアダプター 1S
カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S
カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S
カクダイ ヘルール外ネジアダプター 1S×13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,6703,1329,20414,93716,31811,040
通常出荷日7日目7日目4日目7日目7日目7日目
種類継手関連部品継手継手継手継手
継手 形状ストレート-ストレートレデューサレデューサストレート
同径・異径同径-同径異径(同心)異径(同心)異径(同心)
同種・異種異種-異種同種同種異種
接続部 形態ヘルールx溶接-ヘルールxホースアダプタヘルールxヘルールヘルールxヘルールヘルールx管用ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト