メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ バルソレスゲートバルブ 65403120

カクダイ バルソレスゲートバルブ 65403120 65403120
通常単価(税別)
8,456
税込単価
9,302
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・砲金製ゲートバルブと塩ビ継手を一体成形しています。・両端にHI塩ビパイプが直接接着できま...

詳細を確認

型番:

65403120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65403120の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード質量材質
654031201~45℃4972353654376807-4880686.0g本体:青銅、PVC、芯軸:耐脱亜鉛黄銅

型番リスト

表示件数
型番
65403120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,456
( 9,302 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・砲金製ゲートバルブと塩ビ継手を一体成形しています。
・両端にHI塩ビパイプが直接接着できます。
・使用温度1~45℃
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353654376
・トラスココード:807-4880
・質量:686.0g
【材質/仕上】
・材質 本体:青銅、PVC 芯軸:耐脱亜鉛黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ バルソレスゲートバルブ 65403120の型番65403120のページです。 型番65403120に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ バルソレスゲートバルブ 65403120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ バルソレスゲートバルブ 65403120
鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-HN
ゲートバルブ 真鍮(ボディ)
鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ10K 10G-HN
125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ
ミニチュアバルブ ストレート型(メス×メス) MV100FF
メーカーカクダイ大和バルブエスコ大和バルブ東洋バルヴミヤコ
通常価格8,4568,538 -3,999 -12,005 -5,158 -2,936 -
通常出荷日7日目5日目1日目〜3日目〜3日目〜5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト