メカニカル部品技術窓口

確定しました

アングル型ミニチュアボールバルブ 65195618X6.0

アングル型ミニチュアボールバルブ 65195618X6.0 65195618X6.0
通常単価(税別)
1,857
税込単価
2,043
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ワンタッチ着脱式ハンドル・銅管用リングジョイント・品番のうしろは呼・JANコード:497...

詳細を確認

型番:

65195618X6.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65195618X6.0の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
65195618X6.04972353018130807-481586.5g黄銅

型番リスト

表示件数
型番
65195618X6.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,857
( 2,043 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・銅管用リングジョイント
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353018130
・トラスココード:807-4815
・質量:86.5g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングル型ミニチュアボールバルブ 65195618X6.0の型番65195618X6.0のページです。 型番65195618X6.0に関する仕様情報を記載しております。
アングル型ミニチュアボールバルブ 65195618X6.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル型ミニチュアボールバルブ 65195618X6.0
R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)
R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)
カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ
R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ
R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ
メーカーカクダイエスコエスコカクダイエスコエスコ
通常価格1,8572,3732,2441,5782,0352,055
通常出荷日7日目1日目9日目7日目1日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト