メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用

通常単価(税別)
1,992
税込単価
2,191
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ワンタッチ着脱式ハンドル・エアー用・品番のうしろは呼・JANコード:4972353035...

詳細を確認

型番:

6518838X20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6518838X20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6518838X20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,992
( 2,191 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・エアー用
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353035304
・トラスココード:807-4766
・質量:65.5g
【材質/仕上】
・材質 黄銅、鋼

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用の型番6518838X20のページです。 型番6518838X20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用
カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ
カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント
カクダイ ボールバルブ 13
ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)
フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイオンダ製作所
通常価格1,9921,5781,6612,8611,117 -1,703 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目6日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト