メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ミニチュアボールバルブ 6518814X20

ミニチュアボールバルブ 6518814X20 6518814X20
通常単価(税別)
2,046
税込単価
2,251
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ワンタッチ着脱式ハンドル・エアー用・品番のうしろは呼・JANコード:4972353035...

詳細を確認

型番:

6518814X20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6518814X20の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6518814X204972353035298807-476561.0g黄銅、鋼

型番リスト

表示件数
型番
6518814X20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,046
( 2,251 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・エアー用
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353035298
・トラスココード:807-4765
・質量:61.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅、鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニチュアボールバルブ 6518814X20の型番6518814X20のページです。 型番6518814X20に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアボールバルブ 6518814X20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアボールバルブ 6518814X20
ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)
カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ
ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)
ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)
ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,0461,117 -1,578814 -761 -828 -
通常出荷日7日目6日目〜7日目6日目〜6日目〜6日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト