17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

カクダイ ミニチュアボールバルブ 6518323

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カクダイ ミニチュアボールバルブ

販売終了

型番

6518323

2018年07月に販売終了となりました。

【特長】
・ワンタッチ着脱式ハンドル
【用途】
・コンプレッサーなどの空圧機器、工作機械及び機器、銅管配管機器、小型ポンプ付属機器など
【商品仕様】
・使用流体:上水道水、油、エアー
・使用流体:上水道水、油、エアー
・最高許容圧力:1.0MPa
・使用温度:1~80℃
・JANコード:4972353651733
・トラスココード:807-3847
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト