メカニカル部品技術窓口

確定しました

カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

通常単価(税別)
1,661
税込単価
1,827
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ワンタッチ着脱式ハンドル・銅管用リングジョイント・品番のうしろは呼・JANコード:497...

詳細を確認

型番:

65180614X6.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65180614X6.0の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
65180614X6.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,661
( 1,827 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・銅管用リングジョイント
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353017362
・トラスココード:807-4636
・質量:78.2g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイントの型番65180614X6.0のページです。 型番65180614X6.0に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント
エースボール アングル型(黄銅製) BR 銅管用リング型
エースボール ストレート型(黄銅製) BR 銅管用リング型
AJ型ボールバルブ AJ3型 スリーブ式銅管継手×スリーブ式銅管継手
カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用
カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ
メーカーカクダイアソーアソーオンダ製作所カクダイカクダイ
通常価格1,6612,110 -1,761 -2,115 -1,9921,578
通常出荷日7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目7日目7日目

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト