17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステンレスボールバルブ

ステンレスボールバルブ
通常単価(税別)
3,8464,678
税込単価
4,2315,146
通常出荷日:7日目

【特長】・取付ネジは管用テーパネジ・レデューストボア・品番のうしろは呼

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ボールバルブ種類使用流体本体形状本体材質ハンドル形状トラスココード
65105125レデューストボア水/空気/油ストレートステンレスレバー807-4749
65105120レデューストボア水/空気/油ストレートステンレスレバー807-4748

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4972353009152
807-4748
260
1個
4972353009169
807-4749
418
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,846
( 4,231 )
7日目
4,678
( 5,146 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジは管用テーパネジ
・レデューストボア
・品番のうしろは呼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボールバルブ
ステンレスボールバルブ10シリーズ
ステンレスボールバルブ V03シリーズ
エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BM 外・内ネジ型
フランジ式2ピースボール弁(ステンレス)
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・チューブ接続
メーカーカクダイ日本ピスコフローバルアソーフジキンミスミ
通常価格3,846-2,995 -3,659 -3,14412,448 -1,680 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレートタイプ
本体材質ステンレスステンレスステンレスC3771BE​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​C​S​1​3​A​/​C​F​8​)黄銅
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / ガス / 薬品水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油水 / 空気 / ガス空気
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアフルボアスタンダードボア
ハンドル形状レバーレバーレバー標準ハンドルレバーレバーハンドル型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト