メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステンレスボールバルブ 65105113

ステンレスボールバルブ 65105113 65105113
通常単価(税別)
3,450
税込単価
3,795
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・取付ネジは管用テーパネジ・レデューストボア・最高許容圧力 常温の水・油・エアー:4.12...

詳細を確認

型番:

65105113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65105113の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最高許容圧力JANコードトラスココード質量材質
65105113常温の水・油・エアー:4.12MPa /150℃以下の水・油・エアー:0.98MPa4972353009145807-4747178gSUS304

型番リスト

表示件数
型番
65105113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450
( 3,795 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用テーパネジ
・レデューストボア
・最高許容圧力 常温の水・油・エアー:4.12MPa 150℃以下の水・油・エアー:0.98MPa
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353009145
・トラスココード:807-4747
・質量:178g
【材質/仕上】
・材質 SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスボールバルブ 65105113の型番65105113のページです。 型番65105113に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスボールバルブ 65105113のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボールバルブ 65105113
ステンレスボールバルブ10シリーズ
ステンレスボールバルブ 65009013
ステンレスボールバルブ 3ピース、フルボアタイプ
ステンレスボールバルブ V03シリーズ
エースボール アングル型(黄銅製) BR 切換用、銅管用リング型
メーカーカクダイ日本ピスコカクダイ日本ピスコフローバルアソー
通常価格3,4502,995 -8,3387,065 -3,659 -3,526 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目1日目1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト