メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ボールバルブ(フルボア) 65100213

型番:

65100213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65100213の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最高許容圧力JANコードトラスココード質量材質
65100213常温の水、油、エアー:4.12MPa /150℃以下の水、油、エアー:0.98MPa4972353006199807-4740215g本体:黄銅、ハンドル:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
65100213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,572
( 3,929 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用テーパネジ
・最高許容圧力 常温の水、油、エアー:4.12MPa 150℃以下の水、油、エアー:0.98MPa
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353006199
・トラスココード:807-4740
・質量:215g
【材質/仕上】
・材質 本体:黄銅、ハンドル:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブ(フルボア) 65100213の型番65100213のページです。 型番65100213に関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブ(フルボア) 65100213のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ(フルボア) 65100213
ボールバルブ(フルボア) 黄銅
ミニボールバルブ フルボア型
FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル
三方ボールバルブ フルボア型
G1/4"~G2" ボールバルブ(フルボア)
メーカーカクダイエスコエスコオンダ製作所エスコエスコ
通常価格3,5724,414 -1,807 -2,253 -9,5802,842 -
通常出荷日7日目1日目1日目4日目1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト