メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 三方ボールバルブ

カクダイ 三方ボールバルブ 650813
通常単価(税別)
4,723
税込単価
5,195
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・取付ネジは管用テーパネジ・スタンダードボア・品番のうしろは呼・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

650813
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

650813の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6508134972353650804807-4730310.0g本体:黄銅、ハンドル:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
650813
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,723
( 5,195 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用テーパネジ
・スタンダードボア
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353650804
・トラスココード:807-4730
・質量:310.0g
【材質/仕上】
・材質 本体:黄銅、ハンドル:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 三方ボールバルブの型番650813のページです。 型番650813に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 三方ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 三方ボールバルブ
G1/2"" 三方ボールバルブ
カクダイ ボールバルブ 13
黄銅製 T型(三方)ボールバルブ レバーハンドル
黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
カクダイ ゲートバルブ
メーカーカクダイエスコカクダイオンダ製作所キッツカクダイ
通常価格4,7234,5642,8613,566 -4,886 -2,697
通常出荷日7日目2日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト