メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アングル型ボールバルブ 65042013

アングル型ボールバルブ 65042013 65042013
通常単価(税別)
3,333
税込単価
3,666
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハンドル・両方向通水可能・...

詳細を確認

型番:

65042013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65042013の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
650420134972353650460807-4715220.0g黄銅

型番リスト

表示件数
型番
65042013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333
( 3,666 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・両方向通水可能
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353650460
・トラスココード:807-4715
・質量:220.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングル型ボールバルブ 65042013の型番65042013のページです。 型番65042013に関する仕様情報を記載しております。
アングル型ボールバルブ 65042013のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル型ボールバルブ 65042013
ボールバルブ(ステム式・アングル)
ボールバルブ(アングル型) S2VANP
カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ
アングル型ボールバルブ AL2型 Rcねじ×Rねじ
エースボール アングル型(黄銅製) BM 外、内ネジ型
メーカーカクダイエスコミヤコカクダイオンダ製作所アソー
通常価格3,3332,119 -3,322 -1,5782,737 -1,780 -
通常出荷日7日目1日目5日目7日目4日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト