メカニカル部品技術窓口

確定しました

ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):100

型番:

6502GJ1S100
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6502GJ1S100の仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
規格
規格なし(サイズのみ)
材質
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
厚さ(mm)
1.5
呼び径
A:100
-
-

商品情報

ジョイントシートは有機および無機質の繊維にゴムバインダーと少量の充填材を混和し圧延加硫したシート状ガスケット

商品画像

商品画像

  • 6500に比べて耐熱性に優れている。
  • 幅広い用途に適用可能。
  • 有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されている。
  • 特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れている。
  • 適用流体:水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガスなど。
  • 不適な流体:強酸、強アルカリ、各種溶剤、可燃性・支燃性・毒性ガスなど。
  • 用途:石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部。
  • 主成分:NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材。
  • 色調/印刷:グレー/ブラック。

使用可能範囲

温度(℃)圧力(MPa)水系圧力(MPa)油系圧力(MPa)ガス
-50~+2143.03.01.0
  • ※ 温度と圧力区分は、それぞれ個別の使用限界を示しています。

製作寸法

厚さ(mm)大きさ(mm)
1.51270×1270
1270×3810
2540×3810
3048×3810

設計基準

厚さ(mm)ガスケット係数”m”最小設計締付圧力"y"
(N/mm2)
推奨締付面圧
(MPa)液体
推奨締付面圧
(MPa)ガス
1.52.7525.525.540.0

推奨締付面圧は流体圧力は考慮せず、一般的な条件で必要な締付面圧であり、ガスケットの接触面積についての面圧。

流体別使用可能範囲

流体別使用可能範囲グラフ

流体別使用可能範囲グラフ

注意・禁止事項

No.6502を100℃以上の温度で使用する場合には、ガスケットが硬化して割れることがありますので、下記注意事項をお守りいただいた上でご使用ください。

  1. 1.ガスケット厚さを1.5mm以下としてください。
  2. 2.ガスケットペースト(シールペースト等)を塗布してください。
  3. 3.締付面圧を30MPa以上としてください。
  4. 4.配管応力の負荷がかかりにくい箇所や取り替えやすい箇所に使用してください。
  5. 5.ガスケット締付面圧を高めるため、ガスケット外形寸法がボルト内接寸法となるリングガスケットの使用を推奨します。

ジョイントシートの圧縮復元特性

試料寸法:JIS 10K 25A t=1.5mm

圧縮復元特性

圧縮復元特性

製品比較情報

項目ジョイントシート
No.6502
厚さ(mm)1.5
常態試験
引張強さ(横方向)(MPa)13.1
圧縮率(34.3MPa)(%)9
復元率(34.3MPa)(%)67
柔軟性(縦方向)(kg/m3)11
密度1761
耐油〈IRM903油150℃×5h〉
引張強さ減少率(%)9.2
厚さ増加率(%)1.3
重量増加率(%)4.4
耐燃料油〈JIS燃料油B RT×5h〉
厚さ増加率(%)4.3
重量増加率(%)6.7
応力緩和率〈JIS R 3453締付面圧20.6MPa〉
100℃×22h23.5
200℃×22h41.1
シール性〈JIS 10K50A,内圧He1.0MPa,締付面圧25.5MPa,厚さ1.5mm〉
ペースト無し(Pa・m3/s)1.9×10-4
(atm・㏄/min.)0.11
ペースト有り(Pa・m3/s)1.7×10-4以下
(atm・㏄/min.)0.1以下
  • ※ 物性値はすべて測定値例であり、規格値ではありません。

型番リスト

表示件数
型番
6502GJ1S100
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,152
( 1,267 )
5日目

詳細情報

基本情報

有機および無機質の繊維にゴムバインダーと少量の充填材を混和し圧延加硫したシート状ガスケット材。
【特長】
・6500に比べて耐熱性に優れ、幅広い用途に適用可能。
・耐熱性に優れた材質を使用し、熱による劣化を防ぐ。
【用途】
・石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部に最適。

商品担当おすすめ

  • ガスケットペースト 画像

    日本バルカー

    ガスケットペースト

    「ガスケットペースト」は、ガスケットの両表面・内径側断面に薄く均一に塗布することで、高温時の焼付防止と容易に取り外せることと、シール性の向上の効果があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):100の型番6502GJ1S100のページです。 型番6502GJ1S100に関する仕様情報を記載しております。
ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):100
ブラックハイパーガスケット 呼び径(A):20
ブラックハイパーガスケット 呼び径(A):15
ブラックハイパーガスケット 呼び径32/50/80/100/125/150/200
AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KU
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A
メーカー日本バルカー日本バルカー日本バルカー日本バルカーアキツ(旧:亜木津工業)積水化学工業
通常価格1,1528608491,272 -4363,334
通常出荷日5日目1日目1日目1日目7日目在庫品1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)-シートガスケット・パッキン(成形済)
規格規格なし(サイズのみ)規格なし(サイズのみ)規格なし(サイズのみ)規格なし(サイズのみ)--
材質ブラックスーパーブラックハイパーブラックハイパーPTFE-硬質塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)1.51.51.51.5-22
呼び径A:100A:20A:15---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト