17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

耐熱ボールバルブ

耐熱ボールバルブ
通常単価(税別)
3,6743,782
税込単価
4,0414,160
通常出荷日:7日目

【特長】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハンドル・エコキュートの配管に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番使用流体本体形状本体材質ハンドル形状質量
65013113ストレート黄銅蝶形ハンドル207.0g
65013120ストレート黄銅蝶形ハンドル283.0g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4972353035199
807-4700
207
1個
4972353035205
807-4701
283
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,674
( 4,041 )
7日目
3,782
( 4,160 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・エコキュートの配管に最適
・両方向通水可能
・品番のうしろは呼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ボールバルブ
ボールバルブ(耐熱)
高温用ノンアスベストパッキン付耐熱ボールバルブ
ボールバルブ 黄銅
ボールバルブ(ステンレス製) レデューストボア型
ボールバルブ(フルボア) 黄銅
メーカーカクダイエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,674-3,670 -3,665 -6,447 -3,930 -4,414 -
通常出荷日7日目1日目2日目1日目1日目1日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅ステンレス黄銅
使用流体水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス
ハンドル形状蝶形ハンドル蝶形ハンドル蝶形ハンドルレバー蝶形ハンドルレバー
使用圧力範囲(MPa)::0.98-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト