メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ボールバルブ(フルボア) 65000513

ボールバルブ(フルボア) 65000513 65000513
通常単価(税別)
3,116
税込単価
3,428
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハンドル・フルボアタイプで...

詳細を確認

型番:

65000513
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65000513の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質
650005134972353650149807-4691黄銅

型番リスト

表示件数
型番
65000513
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,116
( 3,428 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・フルボアタイプで圧力損失の少ない構造
・両方向通水可能
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353650149
・トラスココード:807-4691
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブ(フルボア) 65000513の型番65000513のページです。 型番65000513に関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブ(フルボア) 65000513のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ(フルボア) 65000513
ボールバルブ(フルボア) 黄銅
ミニボールバルブ フルボア型
FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル
ボールバルブ(フルボア) 65100213
三方ボールバルブ フルボア型
メーカーカクダイエスコエスコオンダ製作所カクダイエスコ
通常価格3,1164,414 -1,807 -2,253 -3,5729,580
通常出荷日7日目1日目1日目4日目7日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト