メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ボールバルブ 65000113R

ボールバルブ 65000113R 65000113R
通常単価(税別)
2,947
税込単価
3,242
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハンドル・両方向通水可能・...

詳細を確認

型番:

65000113R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65000113Rの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
65000113R4972353650545807-4688152.3g黄銅

型番リスト

表示件数
型番
65000113R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,947
( 3,242 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・両方向通水可能
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353650545
・トラスココード:807-4688
・質量:152.3g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブ 65000113Rの型番65000113Rのページです。 型番65000113Rに関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブ 65000113Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ 65000113R
ボールバルブ 65000113
フリーボール M3型 Rタイプ Rねじ×Rねじ
AE2型 ボールバルブ Rねじ×Rねじ
アングル型ボールバルブ AL4型 Rねじ×Rねじ
フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ
メーカーカクダイカクダイオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,9472,8301,558 -1,558 -2,147 -1,697 -
通常出荷日7日目7日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト