17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

3管兼用ジョイント メスアダプター

3管兼用ジョイント メスアダプター
通常単価(税別)
1,3875,090
税込単価
1,5265,599
通常出荷日:7日目

カクダイ社製の銅管 3管兼用ジョイント メスアダプターになります。

  • 品番のうしろは呼
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番呼び径
6498471313A
64984710A10A
6498474040A
6498472525A
6498472020A
6498475050A
6498473030A

型番リスト

表示件数

呼び径

JANコード

トラスココード

最小発注数量
10A
4972353034949
807-8184
1個
13A
4972353034956
807-8185
1個
20A
4972353034963
807-8186
1個
25A
4972353034970
807-8187
1個
30A
4972353034987
807-8188
1個
40A
4972353034994
807-8189
1個
50A
4972353035007
807-8190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387
( 1,526 )
7日目
1,394
( 1,533 )
7日目
1,841
( 2,025 )
7日目
2,306
( 2,537 )
7日目
2,764
( 3,040 )
7日目
3,610
( 3,971 )
7日目
5,090
( 5,599 )
7日目

詳細情報

基本情報

カクダイ社製の銅管 3管兼用ジョイント メスアダプターになります。

ご注意

  • 品番のうしろは呼
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3管兼用ジョイント メスアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3管兼用ジョイント メスアダプター
3管兼用ジョイント オスアダプター
銅管兼用型(継手部・直管部)
銅管
銅管直管専用型
軟質銅管
メーカーカクダイカクダイ児玉工業ミスミ児玉工業UACJ
通常価格1,387-1,795 -7,500 --7,500 -14,005 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜
種類3管兼用ジョイントメスアダプター3管兼用ジョイントオスアダプター----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト