メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531316

カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531316 61531316
通常単価(税別)
3,942
税込単価
4,336
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・使用温度1~95℃・品番のうしろは呼・JANコード:4972353615971・トラスコ...

詳細を確認

型番:

61531316
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61531316の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード材質
615313161~95℃4972353615971807-4447青銅

型番リスト

表示件数
型番
61531316
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,942
( 4,336 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度1~95℃
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353615971
・トラスココード:807-4447
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531316の型番61531316のページです。 型番61531316に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531316
カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530310A
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 PP
ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
メーカーカクダイカクダイミスミEASUN(イーサン)CDCEASUN(イーサン)
通常価格3,9423,359220 -50 -5,376 -50 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト