メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ メタカポリソケット(ワンタッチ)

カクダイ メタカポリソケット(ワンタッチ) 61530413
通常単価(税別)
3,592
税込単価
3,951
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・使用温度1~95℃・品番のうしろは呼・JANコード:4972353615674・トラスコ...

詳細を確認

型番:

61530413
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61530413の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード質量材質
615304131~95℃4972353615674807-431835.0g青銅

型番リスト

表示件数
型番
61530413
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,592
( 3,951 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度1~95℃
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353615674
・トラスココード:807-4318
・質量:35.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ メタカポリソケット(ワンタッチ)の型番61530413のページです。 型番61530413に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ メタカポリソケット(ワンタッチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ メタカポリソケット(ワンタッチ)
カクダイ メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) 61530310A
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 PP
ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
メーカーカクダイカクダイミスミEASUN(イーサン)CDCEASUN(イーサン)
通常価格3,5923,359220 -50 -5,376 -50 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト