17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

カクダイ ホースアダプター

カクダイ ホースアダプター
通常単価(税別)
5,2387,313
税込単価
5,7628,044
通常出荷日:7日目

【特長】・ホースを簡単に挿入でき、ゴムキャップで締めつける特殊構造で、ホース抜け、流体漏れを防止・品番...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類本体材質JANコードトラスココード
6133025X1ホース用継手黄銅4972353033812807-7524
6133019X34ホース用継手黄銅4972353033829807-7525
6133015X12ホース用継手黄銅4972353033836807-7526

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4972353033836
807-7526
357.8
1個
4972353033829
807-7525
243.1
1個
4972353033812
807-7524
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,238
( 5,762 )
7日目
6,446
( 7,091 )
7日目
7,313
( 8,044 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースを簡単に挿入でき、ゴムキャップで締めつける特殊構造で、ホース抜け、流体漏れを防止
・品番のうしろは適用ホース内径(ミリ)×呼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ホースアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ホースアダプター
金属管継手 ナット付ホースアダプター
ライトエアー オスアダプター 白
ホース継手
ホースジョイント
ホースジョイント
メーカーカクダイオンダ製作所タブチトラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格5,238-863 -1,434 -1,449 -373 -1,459 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類ホース用継手ホースアダプターホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
本体材質黄銅C3604BD樹脂黄銅(C3604)黄銅黄銅(C3604)
仕様ホースアダプター-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト