17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

自在ユニオン

自在ユニオン
通常単価(税別)
9804,393
税込単価
1,0784,832

【特長】・塩ビ配管接着用・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(...

詳細情報を確認する
  • 仕様1
    ・塩ビ配管接着用・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)・屋内配管には使用しないでください。・品番のうしろは呼・自在ユニオン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

仕様

61230816【特長】
・塩ビ配管接着用
・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)
・屋内配管には使用しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・自在ユニオン
・JANコード:4972353021086
・トラスココード:807-7450
・質量:59.5g
【材質/仕上】
・PVC、EPDM
61230813【特長】
・塩ビ配管接着用
・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)
・屋内配管には使用しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・自在ユニオン
・JANコード:4972353021079
・トラスココード:807-7449
・質量:67.4g
【材質/仕上】
・PVC、EPDM
61230840【特長】
・塩ビ配管接着用
・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)
・屋内配管には使用しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・自在ユニオン
・JANコード:4972353021130
・トラスココード:807-7454
・質量:0g
【材質/仕上】
・PVC、EPDM
61230820【特長】
・塩ビ配管接着用
・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)
・屋内配管には使用しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・自在ユニオン
・JANコード:4972353021093
・トラスココード:807-7451
・質量:0g
【材質/仕上】
・PVC、EPDM
61230850【特長】
・塩ビ配管接着用
・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)
・屋内配管には使用しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・自在ユニオン
・JANコード:4972353021147
・トラスココード:807-7455
・質量:0g
【材質/仕上】
・PVC、EPDM
61230825【特長】
・塩ビ配管接着用
・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)
・屋内配管には使用しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・自在ユニオン
・JANコード:4972353021116
・トラスココード:807-7452
・質量:140.8g
【材質/仕上】
・PVC、EPDM

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・JANコード:4972353021079・トラスココード:807-7449・質量:67.4g【材質/仕上】・PVC、EPDM
1個
・JANコード:4972353021086・トラスココード:807-7450・質量:59.5g【材質/仕上】・PVC、EPDM
1個
・JANコード:4972353021093・トラスココード:807-7451・質量:0g【材質/仕上】・PVC、EPDM
1個
・JANコード:4972353021116・トラスココード:807-7452・質量:140.8g【材質/仕上】・PVC、EPDM
1個
・JANコード:4972353021130・トラスココード:807-7454・質量:0g【材質/仕上】・PVC、EPDM
1個
・JANコード:4972353021147・トラスココード:807-7455・質量:0g【材質/仕上】・PVC、EPDM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
7日目
1,422
( 1,564 )
7日目
1,353
( 1,488 )
7日目
2,106
( 2,317 )
7日目
3,154
( 3,469 )
7日目
4,393
( 4,832 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・塩ビ配管接着用・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自在ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在ユニオン
ボールバルブ(自在ユニオン式)
カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)
ボールバルブ(自在型)
PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A
メーカーカクダイカクダイカクダイエスコ積水化学工業積水化学工業
通常価格980-2,590 -2,9394,793 -1,522938
通常出荷日7日目7日目7日目1日目在庫品1日目1日目
仕様1・塩ビ配管接着用・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)・屋内配管には使用しないでください。・品番のうしろは呼・自在ユニオン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト