17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5号ドアハンガー用金具

5号ドアハンガー用金具

通常単価(税別)
5,30218,120特別価格
税込単価
5,83219,932特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります・ハンガーレールの天井用受金具で、レール...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 品名/種類

  • C

  • D

  • E

  • G

  • H

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

品名/種類

C

D

E

G

H

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
天井受二連
134mm
164mm
65mm
262mm
232mm
4968957401744
849-6808
2
1個
横受二連
280mm
164mm
65mm
156mm
94mm
4968957401720
849-6814
3
1個
横継受一連
170mm
-
64mm
-
140mm
4968957401850
849-6816
2
1個
横継受二連
280mm
164mm
64mm
156mm
94mm
4968957401867
849-6817
7
1個
天井受三連
134mm
246mm
65mm
344mm
314mm
4968957401799
849-6809
3.98
1個
横受三連
280mm
246mm
65mm
156mm
94mm
4968957401843
849-6815
4.95
1個
横継受三連
280mm
246mm
64mm
156mm
94mm
4968957401874
849-6818
10.16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,666
( 7,333 )
4日目
7,0716,777
( 7,455 )
4日目
5,302
( 5,832 )
4日目
13,497
( 14,847 )
4日目
9,4298,982
( 9,880 )
4日目
9,238
( 10,162 )
4日目
18,120
( 19,932 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります

・ハンガーレールの天井用受金具で、レールを2本並べて取り付けられます<5-OB2>
・ハンガーレールの天井用受金具で、レールを3本並べて取り付けられます<5OB3>
・ハンガーレールの壁面用受金具で、レールを2本並べて取り付けられます<5-SB2>
・ハンガーレールの壁面用受金具で、レールを3本並べて取り付けられます<5SB3>
・ハンガーレールの壁面用受金具で、レールを4本並べて取り付けられます<5-SBT>
・ハンガーレールのジョイント部に使用します<5-SBT2、5SBT3>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5号ドアハンガー用金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5号ドアハンガー用金具
5号ステンレスドアハンガー用金具
4号ドアハンガー用金具
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R
ドアハンガー用金具
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格5,302-8,462 -5,070 -6,71136,071670 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
種類ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガーレールハンガーレールハンガーレール
A110mm110mm94mm45mm45mm-
B82mm82mm65mm40mm40mm-
板厚6mm6mm4mm1.2mm1.2mm-
適用レール5号5号4号--N10-HR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト