17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 Pタイル専用

床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 Pタイル専用
  • 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 Pタイル専用
通常単価(税別)
22,80729,614
税込単価
25,08832,575
通常出荷日:4日目

【特長】・樹脂タイル専用でステンンス目地・スチール底板の一般タイプ・ステンレス板貼りで高級感のある取手...

詳細を確認
  • 通行量の多い場所、重量台車の通行する場所では、モルタル仕様でご使用ください。
  • 通行量の多い場所、重量台車の通行する場所では、モルタル仕様でご使用ください。 
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

有効開口寸法(mm)

最小発注数量
4968957505244
849-3523
11500.0
枠材:アルミ(A6063S-T5)
底板:スチール(SGHC-Z27)
目地材:ステンレス(SUS304)
シルバー
560×560
1個
4968957504124
849-3651
6100.0
枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
-
-
-
554×554
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,807
( 25,088 )
4日目
29,614
( 32,575 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂タイル専用でステンンス目地・スチール底板の一般タイプ
・ステンレス板貼りで高級感のある取手を採用
・樹脂タイル・長尺シート専用タイプ
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用
・コンクリート土間用
【商品仕様】
・製品寸法(mm):600×600×51
・有効開口寸法(mm):560×560
・適用荷重(KN/m2):屋内歩行用3.6(樹脂タイル仕様)
・ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 Pタイル専用
・JANコード:4968957505244
・トラスココード:849-3523
・質量:11.5kg
【材質/仕上】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・底板:スチール(SGHC-Z27)
・目地材:ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・取手:2個
・アンカー:8個
・目地用スペーサー:8個

ご注意

  • 通行量の多い場所、重量台車の通行する場所では、モルタル仕様でご使用ください。
  • 通行量の多い場所、重量台車の通行する場所では、モルタル仕様でご使用ください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 Pタイル専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 Pタイル専用
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 Pタイル専用
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 Pタイル専用
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 モルタル専用
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格22,807-18,14614,02722,80718,14614,027
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類点検口点検口点検口点検口点検口点検口
点検口・避難ハッチ種類床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト