ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用

型番:

5NAS245B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5NAS245Bの仕様・寸法情報

種類
点検口
点検口・避難ハッチ種類
床下点検口
JANコード
4968957505237
トラスココード
849-3522
質量(g)
7000.0
材質1
枠材:アルミ(A6063S-T5)
材質2
底板:スチール(SGHC-Z27)
材質3
目地材:ステンレス(SUS304)
シルバー
有効開口寸法(mm)
410×410

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
5NAS245B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,146
( 19,961 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モルタル仕上げ専用タイプです。
・シャープなステンレス目地タイプです。
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
・コンクリート土間用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):450×450×51
・有効開口寸法(mm):410×410
・適用荷重(KN/m2):屋内外歩行用5(モルタル仕様)
・ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用
・JANコード:4968957505237
・トラスココード:849-3522
・質量:7kg
【材質/仕上】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・底板:スチール(SGHC-Z27)
・目地材:ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・取手:2個
・アンカー:8個
・目地用スペーサー:8個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用の型番5NAS245Bのページです。 型番5NAS245Bに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 モルタル専用
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 Pタイル専用
床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 Pタイル専用
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 Pタイル専用
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格18,14622,80714,02718,14622,807 -14,027
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類点検口点検口点検口点検口点検口点検口
点検口・避難ハッチ種類床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口
JANコード4968957505237496895750525149689575052134968957505220-4968957505206
トラスココード849-3522849-3524849-3520849-3521-849-3519
質量(g)7000.011300.03500.06800.0-3500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト