メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22

カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22 59704310
通常単価(税別)
16,677
税込単価
18,345
通常出荷日:7日目

【特長】・使用温度 -5~60℃・使用圧力:597-041-10、597-042-10、597-043...

詳細を確認

型番:

59704310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

59704310の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度使用流体使用用途高耐圧ホース(透明ラインツキ)JANコードトラスココード質量材質
59704310-5~60℃エアー、水空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など15×224972353019519807-73442494gPVC、ポリエステル

型番リスト

表示件数
型番
59704310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,677
( 18,345 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用温度 -5~60℃
・使用圧力:597-041-10、597-042-10、597-043-10:0~1.5MPa、597-044-10、597-045-10:0~1.0MPa
・使用流体:エアー、水
・使用用途:空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
・透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
・品番のうしろは1巻の長さ(m)、( )内は内径×外径(ミリ)
【商品仕様】
・高耐圧ホース(透明ラインツキ)15×22
・JANコード:4972353019519
・トラスココード:807-7344
・質量:2494g
【材質/仕上】
・PVC、ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22の型番59704310のページです。 型番59704310に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22
高耐圧ホース(透明ラインつき)
ナイロンチューブ(高耐圧)
ジュンロンAS2(高耐圧ナイロンチューブ)
耐圧ナイロンチューブ
カクダイ エアホース(φ8.5)
メーカーカクダイカクダイエスコ潤工社ミスミカクダイ
通常価格16,67710,778 -1,935 -3,846 --7,407
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト