メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 汎用ホース 9×15

カクダイ 汎用ホース 9×15 59702310
通常単価(税別)
7,917
税込単価
8,709
通常出荷日:7日目

【特長】・使用温度 -5~60℃・使用圧力 597-023-10:0~1.0MPa 597-024-1...

詳細を確認

型番:

59702310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

59702310の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度使用流体使用用途汎用ホースJANコードトラスココード材質
59702310-5~60℃エアー、水空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など9×154972353019465807-7337PVC、ポリエステル

型番リスト

表示件数
型番
59702310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,917
( 8,709 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用温度 -5~60℃
・使用圧力 597-023-10:0~1.0MPa 597-024-10、597-025-10:0~0.8MPa 597-026-10、597-028-10:0~0.6MPa
・使用流体:エアー、水
・使用用途:空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
・品番のうしろは1巻の長さ(m)、( )内は内径×外径(ミリ)
【商品仕様】
・汎用ホース9×15
・JANコード:4972353019465
・トラスココード:807-7337
・質量:0g
【材質/仕上】
・PVC、ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 汎用ホース 9×15の型番59702310のページです。 型番59702310に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 汎用ホース 9×15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 汎用ホース 9×15
汎用ホース
ハッコウ プレッシャーホース 9×15 カット
カクダイ エアホース(φ8.5)
ノープレンチューブ (15M)
ハッコウ プレッシャーホース 4×9 カット
メーカーカクダイカクダイ八興カクダイヤマト科学八興
通常価格7,9178,900 -1627,40752,400105
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト