メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ エアホース(φ8.5)

カクダイ エアホース(φ8.5) 59700510
通常単価(税別)
7,407
税込単価
8,148
通常出荷日:7日目

【特長】・内径8.5×外径12.5ミリ・エアー用・品番のうしろは1巻の長さ(m)【商品仕様】・エアホー...

詳細を確認

型番:

59700510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

59700510の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長JANコードトラスココード質量
59700510内径8.5×外径12.5ミリ4972353008636807-7331850g

型番リスト

表示件数
型番
59700510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,407
( 8,148 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径8.5×外径12.5ミリ
・エアー用
・品番のうしろは1巻の長さ(m)
【商品仕様】
・エアホース(φ8.5)
・JANコード:4972353008636
・トラスココード:807-7331
・質量:850g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ エアホース(φ8.5)の型番59700510のページです。 型番59700510に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ エアホース(φ8.5)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ エアホース(φ8.5)
エアホース(Φ8.5)
ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa
セイン スパイラルホース 5×8 2M
エアホース 柔軟タイプ
ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ8 1.4MPa
メーカーカクダイカクダイエスコセインジャパンミスミエスコ
通常価格7,40711,946 -5,563 -1,2433,260 -4,377 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト