17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エアホース(Φ6.5)

通常単価(税別)
8,51934,523
税込単価
9,37137,975
通常出荷日:7日目

カクダイ チューブ・チューブ関連部品 エアホース(Φ6.5)。

  • 品番のうしろは1巻の長さ(m)。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

カクダイ エアホース(φ6.5) 製品仕様

性能

  • 使用流体:エアー
  • 使用温度:1~60℃
  • 使用圧力:0~1.0MPa

許容曲げ半径

  • 60mm以上

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
20
4972353008629
807-7330
1170
1個
100
4972353019410
807-7329
0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,519
( 9,371 )
7日目
34,523
( 37,975 )
7日目

詳細情報

基本情報

カクダイ チューブ・チューブ関連部品 エアホース(Φ6.5)。

ご注意

  • 品番のうしろは1巻の長さ(m)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアホース(Φ6.5)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホース(Φ6.5)
エアホース(Φ8.5)
エアピンセット用コイリングチューブ
ストレートホース付カールホース
エアツール用 スパッタ防止 スパイラルホースタフ・コイル
エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ
メーカーカクダイカクダイ日本ピスコ室本鉄工千代田通商CKD
通常価格8,519-11,946 -1,8765,9633,115 -4,348 -
通常出荷日7日目7日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートコイルストレートホース付カールホースコイルストレート
芯数(本)111111
-
使用流体空気空気空気空気圧縮空気圧縮空気
外径 D(φ)1012.54881.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト