メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ エアホース(φ6.5)

カクダイ エアホース(φ6.5) 59700310
通常単価(税別)
4,066
税込単価
4,473
通常出荷日:7日目

【特長】・内径6.5×外径10ミリ・エアー用・品番のうしろは1巻の長さ(m)【商品仕様】・エアホース(...

詳細を確認

型番:

59700310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

59700310の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長JANコードトラスココード質量
59700310内径6.5×外径10ミリ4972353008612807-7328580g

型番リスト

表示件数
型番
59700310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,066
( 4,473 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径6.5×外径10ミリ
・エアー用
・品番のうしろは1巻の長さ(m)
【商品仕様】
・エアホース(φ6.5)
・JANコード:4972353008612
・トラスココード:807-7328
・質量:580g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ エアホース(φ6.5)の型番59700310のページです。 型番59700310に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ エアホース(φ6.5)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ エアホース(φ6.5)
カクダイ エアホース(φ8.5)
エアホース(Φ8.5)
ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa
ハタヤ ウレタンホース50m 内径φ6.5
6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)
メーカーカクダイカクダイカクダイエスコハタヤリミテッドエスコ
通常価格4,0667,40711,946 -5,563 -19,6766,410
通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜8日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト