17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

三方ホースニップル

通常単価(税別)
614741
税込単価
675815
通常出荷日:7日目

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 三方ホースニップル。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

5184507【特長】
・518-450-7.0:6.5ミリエアホース用、518-450-9.0:8.5ミリエアホース用
・品番のうしろはタケノコ径(ミリ)
【商品仕様】
・三方ホースニップル
・JANコード:4972353033560
・トラスココード:807-7086
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅
5184509【特長】
・518-450-7.0:6.5ミリエアホース用、518-450-9.0:8.5ミリエアホース用
・品番のうしろはタケノコ径(ミリ)
【商品仕様】
・三方ホースニップル
・JANコード:4972353033577
・トラスココード:807-7087
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

外形図

カクダイ 三方ホースニップル 外形図

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・JANコード:4972353033560・トラスココード:807-7086・質量:0g【材質/仕上】・黄銅
1個
・JANコード:4972353033577・トラスココード:807-7087・質量:0g【材質/仕上】・黄銅
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
7日目
741
( 815 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 三方ホースニップル。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方ホースニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三方ホースニップル
銅管用くい込み式管継手 ユニオンエルボ
B-1形銅管用くい込み継手 スリーブ KO
銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ
フレアーエルボユニオン
B形銅管用くい込み継手 ナット KN
メーカーカクダイフジトクイハラサイエンスSIN LING(シンリン)エスコイハラサイエンス
通常価格614-1,63763 -387 -768 -178 -
通常出荷日7日目2日目7日目8日目〜1日目7日目
種類分岐-----
接続部の種類ホース取付用-----
使用流体空気-----
本体材質黄銅-----
シール材質なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト