メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ タケノコソケット 5183220X38

通常単価(税別)
1,146
税込単価
1,261
通常出荷日:7日目

【特長】・品番のうしろは呼×適用ホースサイズ【商品仕様】・タケノコソケット・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

5183220X38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5183220X38の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
ホース取付用
使用流体
空気
本体材質
スチール
シール材質
なし

商品情報

外形図

カクダイ タケノコソケット 外形図

製品仕様

ABC
20×3/811.57.571.0

型番リスト

表示件数
型番
5183220X38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,146
( 1,261 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろは呼×適用ホースサイズ
【商品仕様】
・タケノコソケット
・JANコード:4972353008384
・トラスココード:807-7058
・質量:83.0g
【材質/仕上】
・鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクダイ タケノコソケット 5183220X38の型番5183220X38のページです。 型番5183220X38に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ タケノコソケット 5183220X38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ タケノコソケット 5183220X38
フレアー式銅管用継手 ソケット
給湯・冷媒用銅管継手 ソケット
給湯用銅管継手 ソケットアダプタ
Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)
カクダイ 砲金ザルボ
メーカーカクダイミヤコミヤコミヤコエスコカクダイ
通常価格1,146606 -207 -463 -608819
通常出荷日7日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目6日目
種類標準-----
オス・メスソケット(メス)-----
接続部の種類ホース取付用-----
使用流体空気-----
本体材質スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト