メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ エアカップリング用保護カバー

カクダイ エアカップリング用保護カバー 518300
通常単価(税別)
184
税込単価
202
通常出荷日:7日目

【特長】・エアーホースカップリングを傷・衝撃から保護します。・518-30-20、518-33-20用...

詳細を確認

型番:

518300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

518300の仕様・寸法情報

種類
関連部品
本体材質
[樹脂] PVC
関連部品種類
保護カバー・キャップ
-
-

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
5183004972353033546807-704211.8gPVC

型番リスト

表示件数
型番
518300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184
( 202 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーホースカップリングを傷・衝撃から保護します。
・518-30-20、518-33-20用
【商品仕様】
・エアカップリング用保護カバー
・JANコード:4972353033546
・トラスココード:807-7042
・質量:11.8g
【材質/仕上】
・PVC

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ エアカップリング用保護カバーの型番518300のページです。 型番518300に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ エアカップリング用保護カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ エアカップリング用保護カバー
カクダイ 砲金ザルボ
カクダイ 3Kクランプ 1S
カクダイ 中・高圧クランプ 1S
銅管用継手 付替え用リング
銅管用継手 ユニオン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイミスミミスミ
通常価格1848194,5344,477310 -650 -
通常出荷日7日目6日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品-----
本体材質PVC-----
関連部品種類保護カバー・キャップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト