17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 4号 レールホルダー ステンレス 4S-RH

ダイケン 4号 レールホルダー ステンレス

    型番:

    4S-RH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4S-RHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4S-RH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,282
    ( 6,910 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・短尺のレールを接続して長尺として施工できます。
    【商品仕様】
    ・4号レールホルダーステンレス
    ・JANコード:4968957408279
    ・トラスココード:849-6800
    ・質量:760g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 4号 レールホルダー ステンレスの型番4S-RHのページです。 型番4S-RHに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 4号 レールホルダー ステンレスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 4号 レールホルダー ステンレス
    ダイケン 4号 ハンガーレール 4550 スチール
    4号ドアハンガー用金具
    ステンレス製ドアハンガー ハンガーレール
    4号ドアハンガー用金具横受三連
    ステンレス製ドアハンガー用吊り車
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格6,28221,2835,070 -13,088 -4,748 -9,953 -
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト