17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4号ドアハンガー用金具横受三連

4号ドアハンガー用金具横受三連

通常単価(税別)
4,74813,497
税込単価
5,22314,847
通常出荷日:4日目

【特長】・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります・ハンガーレールの壁面用受金具で、レール...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • 品名/種類

  • A

  • B

  • C

  • D

  • E

  • 板厚

  • 穴径

  • G

  • H

  • I

  • J

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 取付ボルト

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

品名/種類

A

B

C

D

E

板厚

穴径

G

H

I

J

JANコード

トラスココード

材質1

取付ボルト

質量

(kg)

最小発注数量
横受三連
94mm
65mm
256mm
195mm
60mm
4mm
14mm
142mm
94mm
-
-
4968957401478
849-6794
スチール(SPHC)
-
2.64
1個
横受四連
94mm
65mm
267mm
260mm
60mm
4mm
14mm
137mm
110mm
-
-
4968957401485
849-6795
スチール(SPHC)
-
3.8
1個
横継受三連
94mm
65mm
256mm
195mm
54mm
4mm
14mm
142mm
94mm
-
-
4968957401515
849-6796
スチール(SPHC)
-
5.25
1個
横継受四連
94mm
65mm
267mm
260mm
54mm
4mm
14mm
137mm
110mm
-
-
4968957401522
849-6797
スチール(SPHC)
-
7.65
1個
天井受二連
83mm
62mm
106mm
-
60mm
2.5mm
12mm
242mm
205mm
-
-
4968957403137
849-6798
ステンレス(SUS304)
M10皿
0.96
1個
天井継受二連
83mm
62mm
106mm
-
124mm
2.5mm
12mm
242mm
205mm
-
58mm
4968957403182
849-6799
ステンレス(SUS304)
-
1.9
1個
横受二連
83mm
62mm
232mm
124mm
60mm
2.5mm
12mm
118mm
94mm
-
-
4968957403113
849-6802
ステンレス(SUS304)
-
1.14
1個
横継受二連
83mm
62mm
232mm
-
124mm
2.5mm
12mm
118mm
94mm
58mm
-
4968957403205
849-6803
ステンレス(SUS304)
-
2.26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,748
( 5,223 )
4日目
7,340
( 8,074 )
4日目
9,575
( 10,533 )
4日目
13,497
( 14,847 )
4日目
7,002
( 7,702 )
4日目
12,744
( 14,018 )
4日目
6,901
( 7,591 )
4日目
12,744
( 14,018 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります

・ハンガーレールの壁面用受金具で、レールを3本並べて取り付けられます<4SB3>
・ハンガーレールの壁面用受金具で、レールを4本並べて取り付けられます<4SB4>
・ハンガーレールのジョイント部に使用します<4SBT3、4SBT4、4SOBT2、4SSBT2>
・ハンガーレールの天井用受金具で、レールを2本並べて取り付けられます<4SOB2>
・ハンガーレールの壁面用受金具で、レールを2本並べて取り付けられます<4SSB2>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4号ドアハンガー用金具横受三連のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4号ドアハンガー用金具横受三連
4号ドアハンガー用金具
2号ドアハンガー用金具
5号ドアハンガー用金具
5号ステンレスドアハンガー用金具
ドアハンガー用金具
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格4,748-5,070 -5,470 -5,302 -8,462 -670 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
種類ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガーレール
適用レール4号4号2号5号5号N10-HR
F18mm18mm13mm25mm25mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト