17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4号ドアハンガー用金具

4号ドアハンガー用金具

通常単価(税別)
5,07010,978特別価格
税込単価
5,57712,076特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります・ハンガーレールの天井用受金具で、レール...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 品名/種類

  • D

  • E

  • G

  • H

  • J

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

品名/種類

D

E

G

H

J

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
天井受三連
260mm
60mm
307mm
270mm
-
4968957401409
849-6789
2.1
1個
天井受四連
260mm
60mm
372mm
335mm
-
4968957401416
849-6790
2.85
1個
天井継受三連
-
120mm
307mm
270mm
54mm
4968957401454
849-6791
4.15
1個
天井継受四連
-
120mm
372mm
335mm
54mm
4968957401461
849-6792
5.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0704,023
( 4,425 )
4日目
7,2605,761
( 6,337 )
4日目
9,6078,005
( 8,806 )
4日目
10,978
( 12,076 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります

・ハンガーレールの天井用受金具で、レールを3本並べて取り付けられます<4OB3>
・ハンガーレールの天井用受金具で、レールを4本並べて取り付けられます<4OB4>
・ハンガーレールのジョイント部に使用します<4OBT3、4OBT4>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4号ドアハンガー用金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4号ドアハンガー用金具
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R
5号ドアハンガー用金具
5号ステンレスドアハンガー用金具
7号ハンガーレール
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格5,070-6,71136,0715,302 -8,462 -27,009 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目8日目
種類ハンガー・レール用金具ハンガーレールハンガーレールハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガーレール
A94mm45mm45mm110mm110mm-
B65mm40mm40mm82mm82mm-
C117mm12mm12mm---
板厚4mm1.2mm1.2mm6mm6mm4.5mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト